ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
信越化学工業
高真空シール用オイルコンパウンド
信越化学工業
通常価格(税別):2,505円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミヤサカ
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
通常価格(税別):3,758円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・名称:シュウ酸塩標準液・pH値(25℃):1.68・精度:±0.02pH・容量:500ml
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポケットタイプpH計
5通常価格(税別):7,740円~

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

アズワン
防水導電率計 AS650
0通常価格(税別):17,724円

東京硝子器械
pH標準液 6.86 500mL ハンナ
0通常価格(税別):3,740円

三商
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
0通常価格(税別):1,559円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~