ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

堀場 pH標準液セット 101-S

堀場 pH標準液セット 101-S 33-0175
通常単価(税別)
7,014
税込単価
7,715
通常出荷日:4日目

【特長】・101-Sはフタル酸塩標準液(pH4.01)250ml、中性リン酸塩標準液(pH6.86)5...

詳細を確認

型番:

33-0175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0175の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,014
( 7,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・101-Sはフタル酸塩標準液(pH4.01)250ml、中性リン酸塩標準液(pH6.86)500ml、ホウ酸塩標準液(pH9.18)250ml、比較電極内部液(#300)250mlのセットです。
・精度:±0.02pH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 pH標準液セット 101-Sの型番33-0175のページです。 型番33-0175に関する仕様情報を記載しております。
堀場 pH標準液セット 101-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 pH標準液セット 101-S
pH標準液 101-S
pH標準液
PH標準液
東興 pH標準液 pH-4S 500ml
東興 pH標準液 pH-9S 500ml
メーカー三商ケニスケニス東京硝子器械三商三商
通常価格7,0146,7335,075 -7,385 -2,0462,112
通常出荷日4日目5日目8日目6日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました