ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PVDFバッグ 20L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブ

PVDFバッグ 20L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブ 31-1606
通常単価(税別)
3,564円
税込単価
3,920円
通常出荷日:4日目

【特長】・主に土壌・作業環境・排ガス測定に最適。・ガスバリア性に優れ、約100℃のガスまで採取可能。・...

詳細を確認
  • コネクター口がご必要な場合はご注文時にご指示下さい。

型番:

31-1606
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-1606の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,564円
( 3,920円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に土壌・作業環境・排ガス測定に最適。
・ガスバリア性に優れ、約100℃のガスまで採取可能。
・バッグ材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
・容量(L):20
・サイズ(mm):500×500
・スリーブ径(mm):φ8
・スリーブ材質:PVDF

ご注意

  • コネクター口がご必要な場合はご注文時にご指示下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVDFバッグ 20L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブの型番31-1606のページです。 型番31-1606に関する仕様情報を記載しております。
PVDFバッグ 20L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDFバッグ 20L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブ
F2sガスサンプリングバッグ 20L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブ
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜コック付 20L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 20L
F2sガスサンプリングバッグ 50L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブ
F2sガスサンプリングバッグ 100L 1ヶ口 Aタイプ φ8㎜スリーブ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,564円4,306円6,950円6,083円9,495円18,655円
通常出荷日4日目10日目10日目4日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました