ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川式 真空法ガス採取器 AP-20CT カウンター付

北川式 真空法ガス採取器 AP-20CT カウンター付 31-1391
通常単価(税別)
44,442
税込単価
48,886
通常出荷日:4日目

【特長】・操作は簡単。誰でも測定でき、個人差もほとんどありません。・カウンター付きで、多数回吸引の検知...

詳細を確認

型番:

31-1391
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1391の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1391
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,442
( 48,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作は簡単。誰でも測定でき、個人差もほとんどありません。
・カウンター付きで、多数回吸引の検知管の使用に便利です。
・フローインジケータのシャープな働きがスケルトン構造から広い角度で確認できます。
・セラミックのカッターにより、検知管の両端を簡単かつきれいにカットできます。
・付属品:収納ケース、保守用グリス、ハンドストラップ、交換用取付、口ゴム管2個、チップカッターユニット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 真空法ガス採取器 AP-20CT カウンター付の型番31-1391のページです。 型番31-1391に関する仕様情報を記載しております。
北川式 真空法ガス採取器 AP-20CT カウンター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 真空法ガス採取器 AP-20CT カウンター付
北川式 真空法ガス採取器 AP-20
北川式ガス採取器 AP-20CT
北川式ガス採取器 AP-20B
北川式ガス採取器 AP-20R
ガス採取器 APシリーズ
メーカー三商三商ケニスケニスケニスアズワン
通常価格44,44223,02739,34023,02723,02723,027 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました