ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アキツ(旧:亜木津工業)
Oリング 1A-Pシリーズ
アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):98,232円~
通常出荷日:1日目
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~
岡野製作所
U字型マノメーター
岡野製作所
通常価格(税別):9,265円~
通常出荷日:3日目 ~
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):55,259円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
通常価格(税別):85,111円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):309,091円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
アルミピンバイス APVシリーズ
4.6通常価格(税別):2,645円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~