ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川式 特殊検知管 713 ホルムアルデヒド

通常単価(税別)
7,671
税込単価
8,438
通常出荷日:4日目

【特長】・エアサンプリングポンプASP-1200用。・用途:室内汚染の測定・測定対象物質:ホルムアルデ...

詳細を確認

型番:

31-1319
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1319の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,671
( 8,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアサンプリングポンプASP-1200用。
・用途:室内汚染の測定
・測定対象物質:ホルムアルデヒド
・測定範囲:0.01~0.5ppm
・有効期限(年):1
・4箱分の測定回数:20
・要冷蔵:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 特殊検知管 713 ホルムアルデヒドの型番31-1319のページです。 型番31-1319に関する仕様情報を記載しております。
北川式 特殊検知管 713 ホルムアルデヒドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 特殊検知管 713 ホルムアルデヒド
ガステック 特殊測定法検知管 91PL ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 91 ホルムアルデヒド
ガス検知管 171SA ホルムアルデヒド
ガス検知管 171SB ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 91L ホルムアルデヒド
メーカー三商三商三商アズワンアズワン三商
通常価格7,6714,0763,56019,698 -19,698 -3,560
通常出荷日4日目8日目4日目13日目13日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました