ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川式 特殊検知管 710 ホルムアルデヒド

通常単価(税別)
7,671
税込単価
8,438
通常出荷日:4日目

【特長】・エアサンプリングポンプASP-1200用。・用途:室内汚染の測定・測定対象物質:ホルムアルデ...

詳細を確認

型番:

31-1253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1253の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1253
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,671
( 8,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアサンプリングポンプASP-1200用。
・用途:室内汚染の測定
・測定対象物質:ホルムアルデヒド
・測定範囲:0.01~0.48ppm
・有効期限(年):1
・2箱分の測定回数:20
・要冷蔵:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 特殊検知管 710 ホルムアルデヒドの型番31-1253のページです。 型番31-1253に関する仕様情報を記載しております。
北川式 特殊検知管 710 ホルムアルデヒドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 特殊検知管 710 ホルムアルデヒド
ガス検知管 710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
ガス検知管 710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
ガステック №710 ドジチューブホルダー
ガステック 特殊測定法検知管 91PL ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 91 ホルムアルデヒド
メーカー三商アズワンアズワン三商三商三商
通常価格7,6717,587 -7,587 -3,9264,0763,560
通常出荷日4日目4日目〜8日目〜7日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました