ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川式 ガス検知管 120U 硫化水素

通常単価(税別)
4,903
税込単価
5,393
通常出荷日:4日目

【特長】・測定ガス名:硫化水素・測定範囲(ppm):0.1~6.0 基準目盛(0.1~3.0)作業環境...

詳細を確認

型番:

31-1211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1211の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,903
( 5,393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:硫化水素
・測定範囲(ppm):0.1~6.0 基準目盛(0.1~3.0)作業環境測定
・通気回数:1/2、①
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 120U 硫化水素の型番31-1211のページです。 型番31-1211に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 120U 硫化水素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 120U 硫化水素
ガス検知管 120U 硫化水素
北川式ガス検知管 120U
ガス検知管 120SB 硫化水素
ガス検知管 120SH 硫化水素
ガス検知管 120SD 硫化水素
メーカー三商アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格4,90320,820 -4,59719,698 -19,698 -19,698 -
通常出荷日4日目13日目5日目13日目13日目13日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました