ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川式 ガス検知管 137U 水素

通常単価(税別)
4,903
税込単価
5,393
通常出荷日:4日目

【特長】・測定ガス名:水素・測定範囲:0.05~0.8%・通気回数:1月2日・有効期限(年):3・1箱...

詳細を確認

型番:

31-1124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1124の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,903
( 5,393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:水素
・測定範囲:0.05~0.8%
・通気回数:1月2日
・有効期限(年):3
・1箱分の測定回数:5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 137U 水素の型番31-1124のページです。 型番31-1124に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 137U 水素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 137U 水素
ガス検知管 137U 水素
北川式ガス検知管 137U
ガス検知管 137
ガス検知管 137 クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ
メーカー三商アズワンケニスケニスアズワンアズワン
通常価格4,90320,820 -4,5973,83113,834 -14,178 -
通常出荷日4日目13日目〜9日目10日目16日目〜16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました