ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川式 ガス検知管 173SB 塩化水素

通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:4日目

【特長】・測定ガス名:塩化水素・測定範囲(ppm):0.4~40 基準目盛(2~20)・通気回数:1/...

詳細を確認

型番:

31-1059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1059の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:塩化水素
・測定範囲(ppm):0.4~40 基準目盛(2~20)
・通気回数:1/2、①、5
・有効期限(年):3
・1箱分の測定回数:5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 173SB 塩化水素の型番31-1059のページです。 型番31-1059に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 173SB 塩化水素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 173SB 塩化水素
ガス検知管 173SB 塩化水素
北川式ガス検知管 173SB
ガス検知管 173SA 塩化水素
北川式ガス検知管 173SA
ガス検知管 132SB 塩化ビニル
メーカー三商アズワンケニスアズワンケニスアズワン
通常価格3,56019,698 -3,35319,698 -3,35319,698 -
通常出荷日4日目13日目〜5日目13日目〜9日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました