ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

光明 ガス採取器AP-20用 取付ゴム管 2入

通常単価(税別)
845
税込単価
930
通常出荷日:4日目

【特長】・入数:2

型番:

31-0844
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0844の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0844
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入数:2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光明 ガス採取器AP-20用 取付ゴム管 2入の型番31-0844のページです。 型番31-0844に関する仕様情報を記載しております。
光明 ガス採取器AP-20用 取付ゴム管 2入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光明 ガス採取器AP-20用 取付ゴム管 2入
北川式ガス採取器 AP-20B
ガス採取器 APシリーズ
北川式ガス採取器 AP-20R
北川式ガス採取器 AP-20CT
北川式 真空法ガス採取器 AP-20
メーカー三商ケニスアズワンケニスケニス三商
通常価格84523,02723,027 -23,02739,34023,027
通常出荷日4日目4日目1日目〜8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました