ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

    アズワン

    シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

    -

    通常価格(税別):318円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • サーモラベル 3Eシリーズ

    日油技研工業

    サーモラベル 3Eシリーズ

    5.0

    通常価格(税別):5,160円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ポリイミドフィルム カプトン(R)

    アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)

    -

    通常価格(税別):6,330円~

    通常出荷日:1日目

  • SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    -

    通常価格(税別):309,091円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 石油類試験用ガラス製温度計

    アズワン

    石油類試験用ガラス製温度計

    -

    通常価格(税別):15,568円~

    通常出荷日:1日目

  • プレシート【1~5個入り】

    アズワン

    プレシート【1~5個入り】

    4.0

    通常価格(税別):16,487円~

    通常出荷日:1日目

  • Oリング 1A-Pシリーズ

    アキツ(旧:亜木津工業)

    Oリング 1A-Pシリーズ

    Oリング 1A-Pシリーズ

    アキツ(旧:亜木津工業)

    Oリング 1A-Pシリーズ

    -

    通常価格(税別):805円~

    通常出荷日:7日目 ~

  • サーモラベル 5Eシリーズ

    日油技研工業

    サーモラベル 5Eシリーズ

    4.5

    通常価格(税別):4,807円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 導電率計

    ケニス

    導電率計

    導電率計

    ケニス

    導電率計

    -

    通常価格(税別):26,024円~

    通常出荷日:4日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガステック ガス検知管 122P トルエン

ガステック ガス検知管 122P トルエン 31-0806
通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:4日目

【特長】・自動ガス採取装置GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200、GSP-400F...

詳細を確認

型番:

31-0806
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0806の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0806
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076
( 4,484 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ガス採取装置GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200、GSP-400FT用。
・住宅内環境ガス測定。
・測定対象気体名:トルエン
・化学式:C^6H^5CH^3
・測定範囲:100~7000μg/m^3
・目盛範囲:100~2500μg/m^3
・有効期限(年):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 122P トルエンの型番31-0806のページです。 型番31-0806に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 122P トルエンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 122P トルエン
ガステック ガス検知管 122 トルエン
ガステック ガス検知管 122L トルエン
ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ
電動吸引式 122P トルエン
ガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズ
メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格4,0763,5602,87513,207 -3,8314,405 -
通常出荷日4日目4日目1日目16日目〜4日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました