ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガス検知器 ガスバスターライト GBL-OX 酸素

ガス検知器 ガスバスターライト GBL-OX 酸素 31-0681
通常単価(税別)
52,032
税込単価
57,235
通常出荷日:4日目

【特長】・センサー寿命2年。連続使用時間8800時間(約1年間)駆動を実現。・警報時、電子ブザー(80...

詳細を確認

型番:

31-0681
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0681の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,032
( 57,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー寿命2年。連続使用時間8800時間(約1年間)駆動を実現。
・警報時、電子ブザー(80dB)、赤色LED、バイブレーターでお知らせ。
・大型LCD表示、バックライト機能で暗所でも確認可能。
・対象ガス:酸素
・測定原理:ガルバニ電池式
・測定方式:拡散式
・測定範囲:0~30%
・分解能:0.10%
・警報設定値:LOW:18.0% HIGH:19.5%
・外寸法・重量:W51×D30×H105mm・109g
・電源:リチウム電池 CR2(3V)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知器 ガスバスターライト GBL-OX 酸素の型番31-0681のページです。 型番31-0681に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知器 ガスバスターライト GBL-OX 酸素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器 ガスバスターライト GBL-OX 酸素
酸素・硫化水素検知器 XOS-326
ガステック GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器
ガステック GOT-110B-2 酸素・毒性ガス検知警報器
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2
ガス検知管 159SA 酸素
メーカー三商アズワン三商三商ガステックアズワン
通常価格52,032143,231106,349107,43392,34920,820 -
通常出荷日4日目1日目8日目8日目19日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました