ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガステック 固体捕集管 252S-20 シリカゲルチューブ

ガステック 固体捕集管 252S-20 シリカゲルチューブ 31-0664
通常単価(税別)
5,541
税込単価
6,095
通常出荷日:4日目

【特長】・作業環境中の有機溶剤蒸気補集用。・仕様:2層・有効期限(年):5・入数:20・充填量(mg)...

詳細を確認

型番:

31-0664
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0664の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0664
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541
( 6,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境中の有機溶剤蒸気補集用。
・仕様:2層
・有効期限(年):5
・入数:20
・充填量(mg):400/200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 固体捕集管 252S-20 シリカゲルチューブの型番31-0664のページです。 型番31-0664に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 固体捕集管 252S-20 シリカゲルチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 固体捕集管 252S-20 シリカゲルチューブ
ガステック 固体捕集管 252S2-20 シリカゲルチューブ
ガステック 固体捕集管 252S3-20 シリカゲルチューブ
固体捕集管 シリカゲル 252S2-20
固体捕集管
検知管 252S-20 シリカゲルチューブ 20入
メーカー三商三商三商ガステックアズワン東京硝子器械
通常価格5,5415,5415,5415,1485,5415,398
通常出荷日4日目8日目10日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました