ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
ガス検知管 4LL【10個入り】
ケニス
通常価格(税別):2328円~
通常出荷日:1日目
エスコ
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明【100個入り】
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
富士フイルム プレスケール
アズワン
通常価格(税別):39697円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2795円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):75431円~
通常出荷日:1日目
新光電子
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
新光電子
通常価格(税別):5189円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型フック付
アズワン
通常価格(税別):11388円~
通常出荷日:9日目 ~
第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
第一測範製作所
通常価格(税別):12743円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...
詳細を確認| 型番 | 測定対象気体名 | 測定範囲 | 目盛範囲 | 吸引回数(n) | 有効期限(年) | 要冷蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-0636 | 塩素 | 0.025~2.0ppm | (0.05)~1.0ppm | 0.5、①、2 | 1冷 | 該当 |
【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC・.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:塩素
・測定範囲:0.025~2.0ppm
・目盛範囲:(0.05)~1.0ppm
・吸引回数(n):0.5、①、2
・有効期限(年):1冷
・要冷蔵:該当
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
サンプリングバッグ(2フッ化)
0通常価格(税別):1,366円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~