ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
通常価格(税別):16,767円~
通常出荷日:1日目
ケニス
コンパクトpHメーター LAQUA
通常価格(税別):25,365円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):324,296円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
温度プレート 4点表示 450シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):9,200円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
三商
パーソナル電子天びん EJシリーズ
通常価格(税別):28,399円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
膜厚計 電磁式・渦電流式兼用
東京硝子器械
通常価格(税別):212,621円~
通常出荷日:10日目
アズワン
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):91,872円~
通常出荷日:8日目 ~
東京硝子器械
紙・ダンボール水分計 KG-101
東京硝子器械
通常価格(税別):127,383円~
通常出荷日:10日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...
詳細を確認【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC・.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:一酸化炭素
・測定範囲:1~30ppm
・目盛範囲:1~30ppm
・吸引回数(n):①
・有効期限(年):2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~