ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガステック 固体捕集管 258-20 球状活性炭チューブ

通常単価(税別)
5,541
税込単価
6,095
通常出荷日:4日目

【特長】・作業環境中の有機溶剤蒸気捕集用。・仕様:2層・有効期限(年):5・入数:20・充填量(mg)...

詳細を確認

型番:

31-0631
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0631の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0631
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541
( 6,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境中の有機溶剤蒸気捕集用。
・仕様:2層
・有効期限(年):5
・入数:20
・充填量(mg):100/50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 固体捕集管 258-20 球状活性炭チューブの型番31-0631のページです。 型番31-0631に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 固体捕集管 258-20 球状活性炭チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 固体捕集管 258-20 球状活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 258A-20 球状活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 251S-20 活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブ
活性炭チューブ 球状活性炭 258-20 20入
メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格5,54110,4655,5415,5415,5415,398
通常出荷日4日目10日目10日目4日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました