ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
T&D
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
通常価格(税別):3,519円~
通常出荷日:1日目
アズワン
温度プレート 4点表示 450シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):9,200円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):4,076円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ【10個入り】
通常価格(税別):8,832円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
衝撃検知インジケーター
0通常価格(税別):1,040円~

アズワン
アルミテープ 幅 50mm・75mm
4通常価格(税別):1,443円~

アズワン
自立式チャック付きアルミ袋
4通常価格(税別):931円~

アズワン
ニトフロン(R)ガラス粘着テープ973
0通常価格(税別):2,529円~

三商
ジップロックフリーザーバッグ M
0通常価格(税別):800円

三商
ジップロックフリーザーバッグ L
0通常価格(税別):800円

三商
カラーテープ 幅25㎜ K-255 橙
0通常価格(税別):1,296円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~