ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 3L

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 3L 31-0443
通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:4日目

【特長】・各種のガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバックで...

詳細を確認
  • 標準品はスリーブ口です。コネクター口がご必要な場合ご注文時にご指示下さい。

型番:

31-0443
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0443の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0443
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種のガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバックです。
・広汎な気体試料の採取、大気汚染測定、工場排ガス測定、石油ガス成分測定などに最適です。
・スリーブ口にはシリコンキャップが付いています。
・規格外も製作します。お問合せ下さい。
・容量(L):3
・サイズ(mm):300×250
・スリーブ径(mm):φ6

ご注意

  • 標準品はスリーブ口です。コネクター口がご必要な場合ご注文時にご指示下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 3Lの型番31-0443のページです。 型番31-0443に関する仕様情報を記載しております。
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 3L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 10L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 50L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 100L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,588円2,046円4,240円2,263円11,766円25,961円
通常出荷日4日目3日目4日目2日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート