ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):98,232円~
通常出荷日:1日目
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):309,091円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
コンパクトpHメーター LAQUA
通常価格(税別):25,365円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):91,872円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
プレシート【1~5個入り】
アズワン
通常価格(税別):16,487円~
通常出荷日:1日目
アズワン
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
アズワン
通常価格(税別):70,060円~
通常出荷日:1日目
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):55,259円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
エー・アンド・デイ 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ 最小表示:0.0001g
通常価格(税別):144,697円~
通常出荷日:1日目
アズワン
振動式粘度計 VM-10Aシリーズ
アズワン
通常価格(税別):597,520円~
通常出荷日:10日目 ~

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...
詳細を確認【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:アセトアルデヒド
・測定範囲:2.5~100ppm
・目盛範囲:5~100ppm
・吸引回数(n):①、2
・有効期限(年):2冷
・要冷蔵:該当
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

新潟精機(SK)
アルミピンバイス APVシリーズ
4.6通常価格(税別):2,645円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,162円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~