ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガステック ガス検知管 70L 全メルカプタン

通常単価(税別)
4,211
税込単価
4,632
通常出荷日:3日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...

詳細を確認
  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。

型番:

31-0106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0106の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,211
( 4,632 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:メルカプタン類
・測定範囲:0.1~8ppm
・目盛範囲:0.5~4ppm
・吸引回数(n):0.5、①、2、4
・有効期限(年):2

ご注意

  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 70L 全メルカプタンの型番31-0106のページです。 型番31-0106に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 70L 全メルカプタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 70L 全メルカプタン
ガス検知管 70L
ガス検知管 70
ガス検知管 130U メルカプタン類
ガステック ガス検知管 2L 二酸化炭素
ガステック ガス検知管 3L アンモニア
メーカー三商ケニスケニスアズワン三商三商
通常価格4,2114,1183,83120,820 -3,5603,560
通常出荷日3日目5日目5日目13日目〜8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました