ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,817円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
膜厚計 電磁式・渦電流式兼用
東京硝子器械
通常価格(税別):212,621円~
通常出荷日:10日目
アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
通常価格(税別):6,844円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...
詳細を確認【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:塩素
・測定範囲:0.1~16ppm
・目盛範囲:0.5~8ppm
・吸引回数(n):0.5、①~5
・有効期限(年):3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
検知管/パイロチューブ
0通常価格(税別):3,088円~

ケニス
ガス検知管 91LL
0通常価格(税別):3,318円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~