ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガステック №501 スモークテスター用 発煙管【6個入り】

ガステック №501 スモークテスター用 発煙管 31-0014
通常単価(税別)
3,142円
税込単価
3,456円
通常出荷日:3日目

【特長】・入数:6本入

型番:

31-0014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

31-0014の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0014
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142円
( 3,456円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入数:6本入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №501 スモークテスター用 発煙管の型番31-0014のページです。 型番31-0014に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №501 スモークテスター用 発煙管のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
風量の測定
4
満足度:4.0
排気装置のメンテナンス、定期検査に問題なく使えています。消耗品なのでもう少し安価だと良いのですが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №501 スモークテスター用 発煙管
スモークテスター発煙管 No.501
スモークテスター用発煙管 080270-022
スモークテスター用発煙管 080270-022
ガス検知管 発煙管 301
スモークテスター用ゴム球 502
メーカー三商東京硝子器械柴田科学アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格3,142円3,142円5,690円5,384円4,036円 -2,358円
通常出荷日3日目3日目1日目4日目4日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました