ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガステック №500 スモークテスタセット

ガステック №500 スモークテスタセット 31-0011
通常単価(税別)
8,276円
税込単価
9,104円
通常出荷日:3日目

【特長】・両端を折り取った発煙筒に付けたゴム球を圧縮し、空気中の水分に反応して生じた白煙で気体の流れが...

詳細を確認

型番:

31-0011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0011の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,276円
( 9,104円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端を折り取った発煙筒に付けたゴム球を圧縮し、空気中の水分に反応して生じた白煙で気体の流れが確認できます。発煙管No.501(6本/1箱)1本で50~100回使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №500 スモークテスタセットの型番31-0011のページです。 型番31-0011に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №500 スモークテスタセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №500 スモークテスタセット
スモークテスタセット 500
スモークテスタセット用ゴム球 502
透視度計用ガラス管 500mm
検知管(ガステック) アンモニア
ガステック ガス検知管 2L 二酸化炭素
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格8,276円8,984円2,263円8,888円2,907円3,560円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました