ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガステック №722 ガス検知管用 チップホルダ

ガステック №722 ガス検知管用 チップホルダ 31-0008
通常単価(税別)
3,399円
税込単価
3,739円
通常出荷日:3日目

【特長】・検知管の先端をカットし、そのまま収納。ガラスの破片の飛散を防止します。・360°どの方向にも...

詳細を確認

型番:

31-0008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0008の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399円
( 3,739円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検知管の先端をカットし、そのまま収納。ガラスの破片の飛散を防止します。
・360°どの方向にも検知管の先端をカットできます。
・収納容量は検知管約130本分。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №722 ガス検知管用 チップホルダの型番31-0008のページです。 型番31-0008に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №722 ガス検知管用 チップホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №722 ガス検知管用 チップホルダ
チップホルダ No.722
ガス検知管
ガステック 長時間用検知管 2D 二酸化炭素
ガステック 長時間用検知管 3D アンモニア
ガステック 長時間用検知管 8D 塩素
メーカー三商アズワンアズワン三商三商三商
通常価格3,399円3,481円3,353円 -4,890円4,890円4,890円
通常出荷日3日目4日目1日目〜8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました