17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L 25-1801

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

通常単価(税別)
6,996円
税込単価
7,696円
通常出荷日:4日目

【特長】・迅速かつ持続的な消毒効果をもつ無色のエタノール溶液。・広範囲の各種ウイルスに効果があり、MR...

詳細を確認

    型番:

    25-1801
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    25-1801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-1801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,996円
    ( 7,696円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・迅速かつ持続的な消毒効果をもつ無色のエタノール溶液。
    ・広範囲の各種ウイルスに効果があり、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)にも殺菌力を発揮します。
    ・手肌にやさしい優れたエモリエント剤(湿潤剤)配合。
    ・容量:1L

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1Lの型番25-1801のページです。 型番25-1801に関する仕様情報を記載しております。
    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1Lのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    手指消毒に使用しました。
    5
    満足度:5.0
    コロナウィルス対策の以前より、 手指消毒に使用しておりました。 個人的な感想ですが、アルボナースよりもサラッとしていると...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L
    速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH
    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
    アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
    速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用 20L
    手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
    メーカー三商サラヤサラヤアルボースアルボースケニス
    通常価格6,996円2,982円 -4,389円3,422円30,467円2,759円
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました