ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 レッド

FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 レッド 25-1472
通常単価(税別)
2,703円
税込単価
2,973円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルとヘッドパーツを組合わせることで、様々な清掃に対応します。・5色のカラー展開で清掃レ...

詳細を確認

型番:

25-1472
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-1472の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1472
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703円
( 2,973円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルとヘッドパーツを組合わせることで、様々な清掃に対応します。
・5色のカラー展開で清掃レベルや清掃区域に応じて色分けができます。
・カラー:レッド
・全長:約1380mm
・重量:約390g
・材質:ヘッド:PP、柄:φ22アルミパイプ、 グリップ:PP、ソフトグリップM:NBR-PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 レッドの型番25-1472のページです。 型番25-1472に関する仕様情報を記載しております。
FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 レッド
FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 イエロー
FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 グリーン
FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 ブルー
FXハンドル アルミ柄S CL-374-110 ホワイト
テラモト FXハンドル 木柄S レッド
メーカー三商三商三商三商三商テラモト
通常価格2,703円2,703円2,703円2,703円2,703円2,543円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました