17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

通常単価(税別)
14,857
税込単価
16,343
通常出荷日:2日目

【特長】・強度があり、水や油に濡れても丈夫で布ウエスのような使い心地。・繊維が密で吸収量が多く、水、溶...

詳細を確認

    型番:

    25-0921
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0921
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,857
    ( 16,343 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度があり、水や油に濡れても丈夫で布ウエスのような使い心地。
    ・繊維が密で吸収量が多く、水、溶剤等の裏抜けが少なく使い仕様です。
    ・洗って繰り返し使うことができます。
    ・材質:パルプ+ポリプロピレン
    ・シートサイズ(mm):405×280
    ・入数:50枚×18パック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166の型番25-0921のページです。 型番25-0921に関する仕様情報を記載しております。
    エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166
    エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック
    ストロングタオル ポリ包装
    プロワイプストロングタオルE50
    プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚
    メーカー三商エリエールエリエールエリエールアズワン橋本クロス
    通常価格14,85713,4289,813 -7,856 -11,093 -10,955
    通常出荷日2日目2日目4日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト