17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L

通常単価(税別)
9,463
税込単価
10,409
通常出荷日:1日目

【特長】・金属・ガラス品等に付着した有機的な汚れ、血液・脂肪・たんぱく質等の洗浄、プラスチック品に付着...

詳細を確認

    型番:

    25-0813
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0813の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0813
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,463
    ( 10,409 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属・ガラス品等に付着した有機的な汚れ、血液・脂肪・たんぱく質等の洗浄、プラスチック品に付着した汚れ等の洗浄に最適です。
    ・希釈して使用できるので洗浄液のコストが安価。
    ・希釈倍率:5倍~20倍。
    ・規格:中性
    ・主成分:アニオン系界面活性剤
    ・pH:6.0~8.0
    ・容量(L):2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2Lの型番25-0813のページです。 型番25-0813に関する仕様情報を記載しております。
    SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L
    超音波洗浄器用洗剤
    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL
    超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入
    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(20㎏)
    ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L
    メーカー三商ケニスケニス三商ケニスLION
    通常価格9,4636,7173,979 -5,10719,4301,364
    通常出荷日1日目4日目4日目2日目11日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました