ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超音波洗浄器 US-108用 洗浄バスケット

超音波洗浄器 US-108用 洗浄バスケット 25-0751
通常単価(税別)
30,738円
税込単価
33,812円
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。・内寸法W×D×H(mm...

詳細を確認

型番:

25-0751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-0751の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-0751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,738円
( 33,812円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。
・内寸法W×D×H(mm):270×250×150
・材質:ステンレスSUS304
・適応機種:US-108、US-18KS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 US-108用 洗浄バスケットの型番25-0751のページです。 型番25-0751に関する仕様情報を記載しております。
超音波洗浄器 US-108用 洗浄バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波洗浄器 US-108用 洗浄バスケット
超音波洗浄器 US-108用 インサートトレイ
超音波洗浄器 US-108用 インサートトレイ用フタ
超音波洗浄器・バスケット
超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット
超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット
メーカー三商三商三商ヴェルヴォクリーア三商三商
通常価格30,738円21,841円8,441円9,231円55,744円71,654円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目11日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました