ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

アズワン
超音波洗浄器用バスケット
0通常価格(税別):9,789円~

ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
0通常価格(税別):9,271円

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円
![(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013857595/223013857595_20231023102542.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]
0通常価格(税別):7,672円~

エスコ
洗浄かご(ステンレス製)
0通常価格(税別):5,650円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円