17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

    型番:

    25-0575
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    25-0575の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0575
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,512円
    ( 1,663円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ(mm):243×123×86H
    ・材質:スチロール樹脂

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜の型番25-0575のページです。 型番25-0575に関する仕様情報を記載しております。
    ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜
    エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043
    エリエール ペーパータオル
    ペーパータオル(PWES-PU)
    工業用ペーパータオル(キムワイプ)
    280x239mm 工業用ワイパー(中厚)
    メーカー三商三商エリエールミスミエスコエスコ
    通常価格1,512円7,551円6,307円7,896円208円 -1,277円 -
    通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました