17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオル ホワイト 61011 50枚×24 25-0498

キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

通常単価(税別)
10,809円
税込単価
11,890円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー・材質:紙・色:白・シートサイズ(cm):38.0×3...

詳細を確認

    型番:

    25-0498
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    25-0498の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0498
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,809円
    ( 11,890円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー
    ・材質:紙
    ・色:白
    ・シートサイズ(cm):38.0×33.0
    ・入数(枚):50×24束

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24の型番25-0498のページです。 型番25-0498に関する仕様情報を記載しております。
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24
    キムタオルホワイト 61011
    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
    キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12
    キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24
    キムタオルホワイト 61030
    メーカー三商ケニス三商三商三商ケニス
    通常価格10,809円676円 -9,244円19,998円10,522円712円
    通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目1日目4日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました