ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

糸巻スチール線ブラシ H77 小

糸巻スチール線ブラシ H77 小 25-0373
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:糸巻スチール線 小・全長×径×渡り(mm):200×20φ×50

型番:

25-0373
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-0373の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-0373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736円
( 810円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:糸巻スチール線 小
・全長×径×渡り(mm):200×20φ×50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸巻スチール線ブラシ H77 小の型番25-0373のページです。 型番25-0373に関する仕様情報を記載しております。
糸巻スチール線ブラシ H77 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸巻スチール線ブラシ H77 小
糸巻スチール線ブラシ H75 大
糸巻スチール線ブラシ H76 中
ラボブラシ
ビニール巻 注射器ブラシ 20ml用 H-25
ビニール巻 注射器ブラシ 10ml用 H-26
メーカー三商三商三商アズワン三商三商
通常価格736円815円845円1,201円 -746円697円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました