ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

糸巻スチール線ブラシ H76 中

糸巻スチール線ブラシ H76 中 25-0372
通常単価(税別)
845円
税込単価
930円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:糸巻スチール線 中・全長×径×渡り(mm):250×25φ×60

型番:

25-0372
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-0372の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-0372
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845円
( 930円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:糸巻スチール線 中
・全長×径×渡り(mm):250×25φ×60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸巻スチール線ブラシ H76 中の型番25-0372のページです。 型番25-0372に関する仕様情報を記載しております。
糸巻スチール線ブラシ H76 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸巻スチール線ブラシ H76 中
糸巻スチール線ブラシ H75 大
糸巻スチール線ブラシ H77 小
ラボブラシ
ビニール巻 注射器ブラシ 20ml用 H-25
ビニール巻 注射器ブラシ 10ml用 H-26
メーカー三商三商三商アズワン三商三商
通常価格845円815円736円1,201円 -746円697円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました