ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PFAスプーン
0通常価格(税別):1,323円

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
ステンレス長柄ひしゃく
0通常価格(税別):12,499円~

アズワン
ガラス切り
0通常価格(税別):6,846円

アズワン
プラジェット
0通常価格(税別):2,575円~

アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
0通常価格(税別):2,932円~

東京硝子器械
オールPEひしゃく 2L 白
0通常価格(税別):1,546円

アズワン
シリコンクリーンヘラ
0通常価格(税別):10,777円

ケニス
薬さじ(プラスチック黒) 中
0通常価格(税別):512円