ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

導電性粘着マット 40枚積層 600×900

導電性粘着マット 40枚積層 600×900 23-0838
通常単価(税別)
18,005円
税込単価
19,806円
通常出荷日:4日目

【特長】・導電性なのでホコリを呼び込みません。・フィルムを剥がした時、静電気がほとんど発生しません。・...

詳細を確認

型番:

23-0838
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23-0838の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
23-0838
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,005円
( 19,806円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性なのでホコリを呼び込みません。
・フィルムを剥がした時、静電気がほとんど発生しません。
・導電性なのでICシューズと併用すれば人体の静電気を取り除くことができます。
・台車が通ってもめくれにくい背面剥離力を使用。
・クリーンルーム内など静電気対策が必要な全ての作業に向いています。
・サイズ(mm):600×900
・表面抵抗値:3×10¹³
・材質:PE
・入数:40枚×1マット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性粘着マット 40枚積層 600×900の型番23-0838のページです。 型番23-0838に関する仕様情報を記載しております。
導電性粘着マット 40枚積層 600×900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性粘着マット 40枚積層 600×900
ADCLEAN 制電アンダーマット 600×900mm用
導電マット
導電性ゴムマット
導電性カラーマット
タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx900x1200
メーカー三商ガードナーケニスサンプラテックホーザンタイガースポリマー
通常価格18,005円18,881円24,060円66,233円15,369円 -22,453円
通常出荷日4日目6日目9日目11日目2日目〜6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました