17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネ 5×8.03.11.00

通常単価(税別)
2,941
税込単価
3,235
通常出荷日:2日目

【特長】・幅広く使われているスタンダードな1本。・様々な現場で使える応用性の高いタイプです。・高いフィ...

詳細を確認

    型番:

    23-0453
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23-0453の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0453
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,941
    ( 3,235 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広く使われているスタンダードな1本。
    ・様々な現場で使える応用性の高いタイプです。
    ・高いフィット感を発揮するソフトパッドテクノロジーを装備。
    ・つるの長さと角度調節機能付。
    ・EN規格品
    ・材質:レンズ:PC
    ・重量:29g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガネ 5×8.03.11.00の型番23-0453のページです。 型番23-0453に関する仕様情報を記載しております。
    メガネ 5×8.03.11.00のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガネ 5×8.03.11.00
    東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00
    保護めがね 5×8
    東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03
    ゴーグル EE-11
    保護メガネ FC-5
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ日本光器製作所
    通常価格2,9413,4682,9403,4707001,628
    通常出荷日2日目6日目6日目6日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト