17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトーク超立体マスク 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
1,789円
税込単価
1,968円
通常出荷日:4日目

【特長】・超立体構造で、鼻・頬・顎部のすき間ゾーンを大幅に軽減しました。・高密度の不織布フィルターで花...

詳細を確認

    型番:

    23-0287
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    23-0287の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0287
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,789円
    ( 1,968円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超立体構造で、鼻・頬・顎部のすき間ゾーンを大幅に軽減しました。
    ・高密度の不織布フィルターで花粉をしっかりガード。しかも、1層構造なので通気性も抜群。息苦しさもありません。
    ・口元に空間ができて息ラクラクです。
    ・やわらか素材の耳かけで長時間使用しても耳が痛くありません。
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトーク超立体マスク 100枚入の型番23-0287のページです。 型番23-0287に関する仕様情報を記載しております。
    ソフトーク超立体マスク 100枚入のレビュー
    4.4平均満足度:4.49件のレビュー
    飛散しやすい薬剤取り扱い
    3
    満足度:3.0
    飛散しやすい薬剤取り扱いのときに装着するために購入しました.通常の立体マスクですが,期待通りです.
    8人が参考にしています。
    風邪予防に
    5
    満足度:5.0
    超立体なのでフィット感があり、その上ソフトにできているので呼吸がしやすいです。大手メーカー品で信頼できお勧めします。
    4人が参考にしています。
    感染症対策
    5
    満足度:5.0
    立体のため呼吸もしやすく、こちらの商品は耳が痛くならず、使いやすかったです。
    1人が参考にしています。
    感染症予防
    5
    満足度:5.0
    軽くて使い易い、装着感を感じさせない。会館であります。 他の人にも薦めたい。
    0人が参考にしています。
    エチケット
    3
    満足度:3.0
    意外とマスク面が小さくびっくり。眼鏡曇りにくく,呼吸や会話が楽。耳は痛くならず。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトーク超立体マスク 100枚入
    ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚
    マスク(簡易粉塵/100枚)
    TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)
    立体構造マスク ふつうサイズ
    超快適マスク 箱入り
    メーカー三商ユニ・チャームエスコトラスコ中山アイリスオーヤマユニ・チャーム
    通常価格1,789円2,536円1,560円1,132円1,297円 -748円
    通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました