ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 LL(13号)

三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 LL(13号) 22-0679
通常単価(税別)
7,357
税込単価
8,093
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌加工済。・規格:女子用・サイズ:LL(13号)・着丈(cm):110・胸囲(cm):11...

詳細を確認

型番:

22-0679
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-0679の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0679
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,357
( 8,093 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工済。
・規格:女子用
・サイズ:LL(13号)
・着丈(cm):110
・胸囲(cm):112
・肩幅(cm):42
・袖丈(cm):58
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・カラー:ホワイト
・袖口:紐

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 LL(13号)の型番22-0679のページです。 型番22-0679に関する仕様情報を記載しております。
三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 LL(13号)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 LL(13号)
三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 L(11号)
三商 白衣 ダブル 女子用 SH-14-A-01 LL(13号)
三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 M(9号)
三商 白衣 シングル 女子用 SH-12-A-01 S(7号)
三商 白衣 ダブル 男子用 SH-13-A-01 LL
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,3577,3577,5747,3577,3577,574
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました