17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール腕カバー C313 1双入

通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:2日目

【特長】・完全防水タイプのポリ塩化ビニール製アームカバー。・全長(mm):380±10・入数(双):1

    型番:

    22-0663
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    22-0663の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    22-0663
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    874円
    ( 961円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・完全防水タイプのポリ塩化ビニール製アームカバー。
    ・全長(mm):380±10
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビニール腕カバー C313 1双入の型番22-0663のページです。 型番22-0663に関する仕様情報を記載しております。
    ビニール腕カバー C313 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビニール腕カバー C313 1双入
    腕カバー 1双入
    ビニール腕カバー 1枚入り
    ビニール腕カバー_12双入
    腕カバー 12双入
    ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB
    メーカー三商トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山川西工業
    通常価格874円584円764円3,970円3,041円842円 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました