ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

白衣 ダブル 男子用 EP-100 LLサイズ

白衣 ダブル 男子用 EP-100 LLサイズ 22-0294
通常単価(税別)
7,466円
税込単価
8,213円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズ:LL・着丈(cm):115・胸囲(cm):118・肩巾(cm):48・袖丈(cm):...

詳細を確認

型番:

22-0294
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22-0294の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0294
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,466円
( 8,213円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:LL
・着丈(cm):115
・胸囲(cm):118
・肩巾(cm):48
・袖丈(cm):62
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・カラー:ホワイト
・袖口:紐

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 ダブル 男子用 EP-100 LLサイズの型番22-0294のページです。 型番22-0294に関する仕様情報を記載しております。
白衣 ダブル 男子用 EP-100 LLサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白衣 ダブル 男子用 EP-100 LLサイズ
白衣 ダブル 男子用 EP-100 Mサイズ
白衣 ダブル 男子用 EP-100 Lサイズ
白衣 ダブル 男子用 EP-100 Sサイズ
白衣 ダブル 男子用 EP-100 BLサイズ
白衣 シングル 男子用 EP-110 LLサイズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,466円7,466円7,466円7,466円7,466円7,466円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました