ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

白衣 シングル 女子用 EP-130 ELサイズ

通常単価(税別)
6,950円
税込単価
7,645円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズ:EL・着丈(cm):110・胸囲(cm):120・肩巾(cm):44・袖丈(cm):...

詳細を確認

型番:

22-0290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22-0290の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,950円
( 7,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:EL
・着丈(cm):110
・胸囲(cm):120
・肩巾(cm):44
・袖丈(cm):58
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・カラー:ホワイト
・袖口:紐

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白衣 シングル 女子用 EP-130 ELサイズの型番22-0290のページです。 型番22-0290に関する仕様情報を記載しております。
白衣 シングル 女子用 EP-130 ELサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白衣 シングル 女子用 EP-130 ELサイズ
白衣 シングル 女子用 EP-130 LLサイズ
白衣 シングル 女子用 EP-130 Mサイズ
白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ
白衣 シングル 女子用 EP-130 Sサイズ
白衣 ダブル 女子用 EP-120 ELサイズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,950円6,950円6,950円6,950円6,950円6,950円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました