ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タイベック白衣 4251 L

タイベック白衣 4251 L 22-0060
通常単価(税別)
2,435円
税込単価
2,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・医療機関や研究所内作業に適した、クリーンで着脱し易い機能的な白衣です。・前身頃ボタン、袖ロゴ...

詳細を確認

型番:

22-0060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22-0060の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435円
( 2,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療機関や研究所内作業に適した、クリーンで着脱し易い機能的な白衣です。
・前身頃ボタン、袖ロゴム入りです。
・サイズ:L
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイベック白衣 4251 Lの型番22-0060のページです。 型番22-0060に関する仕様情報を記載しております。
タイベック白衣 4251 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベック白衣 4251 L
タイベック白衣 4251 LL
タイベック白衣 4251 M
デュポン タイベック製 4251 白衣
タイベック(R)ディスポウェア
女子シングル白衣 サックス L
メーカー三商三商三商アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格2,435円2,435円2,435円2,301円2,301円6,314円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました