17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポアブラック 21-2514

スポアブラック

通常単価(税別)
9,447円
税込単価
10,392円
通常出荷日:2日目

【特長】・原料に充分なカーボンを配合し、高い導電性を持たせております・全体の肉厚がうすめなので指にフィ...

詳細を確認
  • 使用用途
    指サック
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 材質
    天然ゴムラテックス
  • 厚さ (mm)
    0.10
  • 表面抵抗率
    10の6~8乗Ω/sq
  • 仕様詳細
    ロール、パウダーフリー
  • 内容量
    1000(個)

型番:

21-2514
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

21-2514の仕様・寸法情報

使用用途
指サック
商品タイプ
天然ゴム
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.10
内径×長さ(mm)
18×63
表面抵抗率
10の6~8乗Ω/sq
仕様詳細
ロール、パウダーフリー
品番
3ZN-M18
内容量
1000(個)
-
-

絞り込み条件

  • 内径×長さ(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-2514

内径×長さ

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
18×63
3ZN-M18
1000(個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,447円
( 10,392円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料に充分なカーボンを配合し、高い導電性を持たせております
・全体の肉厚がうすめなので指にフィットし易く、指先の滑り止めにより作業性も向上しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポアブラックの型番21-2514のページです。 型番21-2514に関する仕様情報を記載しております。
スポアブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポアブラック
指サック アメ色 S・M・L
指サック(溶剤用)S-大/中/細
家庭用・工業用指サック(アメ)
指サック PE
ワークコット ラテックス 粉無 口切
メーカー三商プラスアズワンハナキゴム東京硝子器械ホーケン
通常価格9,447円558円 -2,515円 -9,450円2,744円2,363円
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック作業用
商品タイプ天然ゴムすべり止めポリウレタン天然ゴムその他天然ゴム
材質天然ゴムラテックス-----
厚さ(mm)0.10-----
表面抵抗率10の6~8乗Ω/sq-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました