17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペクトラガード HG-77 M 1双入

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラス繊維入の新素材で、強靭ながらも薄手でインナーにも使用できる手袋です。・耐水性、耐薬品性...

詳細を確認

    型番:

    21-1432
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-1432の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1432
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス繊維入の新素材で、強靭ながらも薄手でインナーにも使用できる手袋です。
    ・耐水性、耐薬品性にも優れています。
    ・サイズ:M
    ・EU規格 耐切創レベル:5
    ・入数(双):1
    ・材質:スペクトラ®繊維45%、ガラス繊維35%、ポリウレタン20%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペクトラガード HG-77 M 1双入の型番21-1432のページです。 型番21-1432に関する仕様情報を記載しております。
    スペクトラガード HG-77 M 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペクトラガード HG-77 M 1双入
    スペクトラガード HG-77 S/L 1双入
    ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入
    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入
    耐切創手袋 スペクトラガード
    ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入
    メーカー三商三商三商三商アトム(安全・保護用品)三商
    通常価格2,2002,2001,4061,2001,779 -1,430
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト