17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スムス手袋 12双入 37 マチ付き M

通常単価(税別)
2,974円
税込単価
3,271円
通常出荷日:2日目

【特長】・優しい肌触りで対象物を傷つけにくい手袋です。・規格:マチ付・サイズ:M・入数(双):12・材...

詳細を確認

    型番:

    21-1395
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-1395の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1395
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,974円
    ( 3,271円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優しい肌触りで対象物を傷つけにくい手袋です。
    ・規格:マチ付
    ・サイズ:M
    ・入数(双):12
    ・材質:綿100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スムス手袋 12双入 37 マチ付き Mの型番21-1395のページです。 型番21-1395に関する仕様情報を記載しております。
    スムス手袋 12双入 37 マチ付き Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スムス手袋 12双入 37 マチ付き M
    スムス手袋 12双入 37 マチ付き L
    スムス手袋 12双入 37 マチ付き S
    純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き M
    スムス手袋 12双入 36 マチ無し M
    純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き L
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格2,974円2,974円2,974円3,846円2,435円3,846円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました