17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿軍手 BP-0850 12双入

通常単価(税別)
2,533円
税込単価
2,786円
通常出荷日:2日目

【特長】・吸湿性に優れ、手がむれにくくなっています。・熱に溶けませんので、火を扱う作業にもお使い頂けま...

詳細を確認

    型番:

    21-1353
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-1353の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1353
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,533円
    ( 2,786円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸湿性に優れ、手がむれにくくなっています。
    ・熱に溶けませんので、火を扱う作業にもお使い頂けます。
    ・サイズ:フリー
    ・入数(双):12
    ・材質:綿100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    純綿軍手 BP-0850 12双入の型番21-1353のページです。 型番21-1353に関する仕様情報を記載しております。
    純綿軍手 BP-0850 12双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    純綿軍手 BP-0850 12双入
    純綿手袋(12双入)
    軍手(12双)
    特綿軍手(12双入)
    リサイクル軍手(12双入)
    純綿軍手
    メーカー三商トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山丸和ケミカル
    通常価格2,533円2,533円1,188円955円2,108円1,150円
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました