17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入

通常単価(税別)
7,710円
税込単価
8,481円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽く、薄くしなやかで操作性に大変優れ、キズつきにくい表面強度を持っています。・素材耐熱温度は...

詳細を確認

    ご注意

    • 洗濯後は陰干ししてください。

    型番:

    21-1264
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-1264の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1264
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,710円
    ( 8,481円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽く、薄くしなやかで操作性に大変優れ、キズつきにくい表面強度を持っています。
    ・素材耐熱温度は220℃です。
    ・クリーンルーム用に超純水洗浄加工を施し、クラス100に対応しています。
    ・経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく、長期に亘って使用できる商品です。
    ・ギャラックス®は小松精練(株)の登録商標です。
    ・全長(mm):400
    ・入数(双):1
    ・材質:ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、表:ポリエステル100%

    ご注意

    • 洗濯後は陰干ししてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入の型番21-1264のページです。 型番21-1264に関する仕様情報を記載しております。
    ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入
    ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入
    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入
    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入
    テクノーラ 5本指手袋 EGF-37 1双入
    耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格7,710円6,991円14,408円15,441円8,364円16,186円 -
    通常出荷日1日目1日目19日目9日目19日目10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました