17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンジャージ手袋 №600 L 1双入

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:2日目

【特長】・シームレス裏布と手首部分のジャージ部分が手にしっかりフィットします。・作業性が高く、抗菌防臭...

詳細を確認

    型番:

    21-0562
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-0562の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0562
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    984円
    ( 1,082円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シームレス裏布と手首部分のジャージ部分が手にしっかりフィットします。
    ・作業性が高く、抗菌防臭加工を施しています。
    ・サイズ:L
    ・全長(mm):250
    ・材質:樹脂部:塩化ビニル(PVC) 繊維部:綿、ポリエステル
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンジャージ手袋 №600 L 1双入の型番21-0562のページです。 型番21-0562に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンジャージ手袋 №600 L 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンジャージ手袋 №600 L 1双入
    グリーンジャージ No.600
    ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット
    ユニット ビニール製保護手袋 10双1組
    塩化ビニール手袋 ニュービニローブ No.612
    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)
    メーカー三商ショーワグローブ三商ユニットショーワグローブ東和コーポレーション(ビニスター)
    通常価格984円840円780円 -3,388円1,144円 -5,510円
    通常出荷日2日目1日目〜1日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました